Duratech
TOO100x50-Ø15
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Professionelle Reinigungswagen, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Duratech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 600 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 720 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 600 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,39 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Achsloch Durchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |