Novatech
FTP 250x100-Ø35 HL120
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Autonomous Mobile Robots, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Luftfahrt, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Novatech |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2200 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2640 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2200 KG |
Statische Tragfähigkeit | 4400 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 15,06 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
Raddurchmesser | 250 mm |
Breite der Lauffläche | 100 mm |
Achsloch Durchmesser | 35 mm |
Nabenlänge | 120 mm |
Radbreite | 100 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |