Novatech
ITP 125x50-Ø20 HL60
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Autonomous Mobile Robots, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Luftfahrt, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Novatech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 500 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 500 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 400 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1000 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 0,85 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Aluminium |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Achsloch Durchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |