Duratech
UOO 080x34-Ø12,1 HL44,4
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Professionelle Reinigungswagen, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Duratech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 200 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 200 KG |
Statische Tragfähigkeit | 400 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,08 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Raddurchmesser | 80 mm |
Breite der Lauffläche | 34 mm |
Achsloch Durchmesser | 12,1 mm |
Nabenlänge | 44,4 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |