Maxtech
UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015 &
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen, Sterilisation |
---|---|
Produktname | Maxtech |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
Statische Tragfähigkeit | 300 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,19 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Rollenlager |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Raddurchmesser | 80 mm |
Breite der Lauffläche | 38 mm |
Achsloch Durchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 44,4 mm |
Radbreite | 38 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |