Elastech
UEP160x46-Ø12
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Elastech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 300 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 KG |
Statische Tragfähigkeit | 600 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,93 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Raddurchmesser | 160 mm |
Breite der Lauffläche | 46 mm |
Achsloch Durchmesser | 12,5 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |