Puretech
DVR100x30-Ø12
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden |
---|---|
Produktname | Puretech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 70 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 70 KG |
Statische Tragfähigkeit | 140 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Gesamtgewicht | 0,27 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Rollenlager |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 30 mm |
Achsloch Durchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 44,4 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |