Duratech
UOO050x20-Ø8
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Professionelle Reinigungswagen, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Duratech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 55 KG |
Statische Tragfähigkeit | 110 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 20 mm |
Achsloch Durchmesser | 8,1 mm |
Nabenlänge | 21,7 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |