Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler |
---|---|
Produktname | Basetech |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 35 KG |
Statische Tragfähigkeit | 70 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 38 mm |
Breite der Lauffläche | 20 mm |
Achsloch Durchmesser | 6 mm |
Nabenlänge | 21,5 mm |
Radbreite | 20 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |