Supratech
PJO125x32-Ø12
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering, Einkaufswagen, Professionelle Möbel |
---|---|
Produktname | Supratech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 0,2 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Gleitlager |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Achsloch Durchmesser | 12,3 mm |
Nabenlänge | 34,9 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |