PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Achsloch Durchmesser | 8 mm |
---|---|
Breite der Lauffläche | 25 mm |
Durchmesser | 75 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Nabenlänge | 26,5 mm |
Rad Name 0 (ERP) | Supratech |
Raddurchmesser | 75 mm |
Radlagerung | Gleitlager |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 75 KG |
---|---|
Gesamtgewicht | 0,06 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Supratech |
Produkttyp | Rad |
Statische Tragfähigkeit | 150 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |