Omikron twin
9958FTP150P65
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Luftfahrt, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Omikron twin |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 1680 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1680 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1400 KG |
Statische Tragfähigkeit | 3360 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 230 mm |
Gesamtbreite | 189 mm |
Gesamtgewicht | 13,91 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Farbe | Transparente Beschichtung, Transparente Beschichtung |
Dom Durchmesser | 160 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
Raddurchmesser | 150 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Radbreite | 50 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 200 mm |
Plattenbreite | 160 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |