Kappa load
9658FTP300P64
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Kappa load |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2000 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2400 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2000 KG |
Statische Tragfähigkeit | 4000 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 355 mm |
Gesamtgewicht | 17,23 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Raddurchmesser | 300 mm |
Breite der Lauffläche | 80 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 175 mm |
Plattenbreite | 140 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 140 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |