Kappa
9688FTP125P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Luftfahrt, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Kappa |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 550 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 660 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 550 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1100 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 170 mm |
Gesamtbreite | 98 mm |
Gesamtgewicht | 4,83 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Radbreite | 50 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 135 mm |
Plattenbreite | 110 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |