Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Einzelhandelslogistik, Maschinen & Werkstattausrüstung |
---|---|
Produktname | Alpha central |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 300 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 250 KG |
Statische Tragfähigkeit | 600 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 240 mm |
Gesamtbreite | 99 mm |
Gesamtgewicht | 3,13 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 55 mm |
Schwenkradius | 143,5 mm |
Störkreis | 287 mm |
Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 46 mm |
Radbreite | 46 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Platte mit Zentralfeststellung |
---|---|
Plattenlänge | 176 mm |
Plattenbreite | 112 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 77,5 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 13 mm |