Alpha stainless
8470UFX160P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen |
---|---|
Produktname | Alpha stainless |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 300 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 KG |
Statische Tragfähigkeit | 600 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 200 mm |
Gesamtbreite | 96 mm |
Gesamtgewicht | 2,23 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Rostfreier Stahl, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Stahl, Rostfrei , Stahl, Rostfrei |
Ausladung | 55 mm |
Schwenkradius | 135 mm |
Störkreis | 270 mm |
Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Raddurchmesser | 160 mm |
Breite der Lauffläche | 46 mm |
Radbreite | 46 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 137 mm |
Plattenbreite | 105 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |