Alpha
3470PVO160P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Luftfahrt, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
---|---|
Produktname | Alpha |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 135 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 135 KG |
Statische Tragfähigkeit | 270 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 200 mm |
Gesamtbreite | 96 mm |
Gesamtgewicht | 2,06 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 55 mm |
Schwenkradius | 135 mm |
Störkreis | 270 mm |
Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Gleitlager |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 160 mm |
Breite der Lauffläche | 40 mm |
Radbreite | 40 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 137 mm |
Plattenbreite | 105 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |