Alpha
3478PVR100P62
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Luftfahrt, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
---|---|
Produktname | Alpha |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 75 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 75 KG |
Statische Tragfähigkeit | 150 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 128 mm |
Gesamtbreite | 85 mm |
Gesamtgewicht | 0,46 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Farbe | Blaupassiviert |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Rollenlager |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 35 mm |
Radbreite | 35 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 103 mm |
Plattenbreite | 85 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 60 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
Plattenloch Durchmesser | 9 mm |