Alpha
3438POO065P60-95X54
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Luftfahrt, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
---|---|
Produktname | Alpha |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 120 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 120 KG |
Statische Tragfähigkeit | 240 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 83 mm |
Gesamtbreite | 54 mm |
Gesamtgewicht | 0,23 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 54 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 65 mm |
Breite der Lauffläche | 30 mm |
Radbreite | 30 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 95 mm |
Plattenbreite | 54 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 24 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 71 mm |
Plattenloch Durchmesser | 9 mm |