Integral
2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Industrielle Kunden, Medizinische Betten & Stretcher, Medizinische Einrichtungen |
---|---|
Produktname | Integral |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
Norm | EN12531 - Krankenbettenrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
Statische Tragfähigkeit | 450 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 183 mm |
Gesamtbreite | 62 mm |
Gesamtgewicht | 0,99 KG |
Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Geschlossen |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Farbe | Grauweiß (RAL9002), Grauweiß (RAL9002) |
Ausladung | 40 mm |
Schwenkradius | 115 mm |
Störkreis | 230 mm |
Dom Durchmesser | 62 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Laufflächenfarbe | Schiefergrau (RAL7015), Schiefergrau (RAL7015) |
Radfarbe | Schiefergrau (RAL7015) |
Raddurchmesser | 150 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 28 mm |
Zapfenlänge | 96 mm |
Gewindeposition im Zapfen | 19 mm |
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |