Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Medizinische Betten & Stretcher |
---|---|
Produktname | Agila care |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 163 mm |
Gesamtbreite | 60 mm |
Gesamtgewicht | 1,28 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 41 mm |
Schwenkradius | 103,5 mm |
Störkreis | 207 mm |
Dom Durchmesser | 60 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Radfarbe | Metallic |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 28 mm |
Zapfenlänge | 96 mm |
Gewindeposition im Zapfen | 19 mm |
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 2 |