Stora
2370DIK100P30-11
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen |
---|---|
Produktname | Stora |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 129 mm |
Gesamtgewicht | 0,8 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Ausladung | 35 mm |
Schwenkradius | 85 mm |
Störkreis | 170 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |