ICS
5327XSX100R05-18x62
Hauptmerkmale
Anwendungen | Medizinische Wagen |
---|---|
Produktname | ICS |
Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig |
Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
Bauhöhe | 137 mm |
Gesamtgewicht | 0,62 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Polyamid |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Ausladung | 37 mm |
Störkreis | 240 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid, elektrisch-leitfähig |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen, rund |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 18 mm |
Zapfenlänge | 62 mm |