ICS
5328PJX125P51 7001 INOX &
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Medizinische Wagen |
---|---|
Produktname | ICS |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
Bauhöhe | 166 mm |
Gesamtbreite | 52 mm |
Gesamtgewicht | 0,7 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Polyamid |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Farbe | Silbergrau (RAL7001), Silbergrau (RAL7001) |
Dom Durchmesser | 52 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 95 mm |
Plattenbreite | 70 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 50 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 75 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |