Agila twin
2970DIK050P40
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Industrielle Kunden, Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
---|---|
Produktname | Agila twin |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 60 KG |
Statische Tragfähigkeit | 120 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 69 mm |
Gesamtbreite | 53 mm |
Gesamtgewicht | 0,34 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 25 mm |
Schwenkradius | 53 mm |
Störkreis | 106 mm |
Dom Durchmesser | 53 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Radfarbe | Blaupassiviert |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 19 mm |
Radbreite | 19 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenlänge | 60 mm |
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |