Agila
2470PJO125P50
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Catering, Industrielle Kunden, Medizinische Einrichtungen, Medizinische Möbel, Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
---|---|
Produktname | Agila |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 160 mm |
Gesamtbreite | 60 mm |
Gesamtgewicht | 0,68 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 41 mm |
Schwenkradius | 103,5 mm |
Störkreis | 207 mm |
Dom Durchmesser | 60 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Gleitlager |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 77 mm |
Plattenbreite | 67 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 46,5 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 51,5 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm |
Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |