Compacta
2198UOI025P60-40x17
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen, Eisenwarenhändler, Handel |
---|---|
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 25 KG |
Statische Tragfähigkeit | 50 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 28 mm |
Gesamtbreite | 20 mm |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Eckig |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 20 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 25 mm |
Breite der Lauffläche | 13 mm |
Radbreite | 13 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 40 mm |
Plattenbreite | 17 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 30 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 30 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4,5 mm |