Lenkrollen
Wendige Allrounder – mit Lenkrollen kriegen Sie jede Kurve
Die Lenkrolle macht Gefährte jeder Größe und jeden Gewichts wendig und leicht steuerbar. Sie erlaubt häufige Richtungswechsel – ein Muss beispielsweise für jeden Einkaufswagen – und bleibt selbst dann manövrierfähig, wenn es einmal eng wird. Ein nur mit Lenkrollen ausgestattetes Gefährt lässt sich selbst auf der Stelle problemlos in alle Richtungen drehen.
Aufgrund dieser Beweglichkeit eignet sich die Lenkrolle allerdings nicht für lange Geradeausfahrten. Für Anwendungen, die sowohl gut geradeaus fahren, aber auch wendig sein sollen, wird sie deshalb oft mit Bockrollen kombiniert. Die häufigste Anordnung sieht dabei so aus, dass zwei Lenkrollen auf der einen und zwei Bockrollen auf der anderen Seite des Gefährts montiert werden. Der Vorteil: Das Gefährt erhält damit eine ideale Geraus- und Kurvenfahrt.
Bei vielen Geräten ist neben der Bewegung auch ein sicherer Stand enorm wichtig. Ob beim Verkaufsständer oder einem Baugerüst auf Rollen – ohne Feststeller bzw. Bremse kann es sehr gefährlich werden. TENTE hat seine Lenkrollen deshalb mit verschiedenen Feststelltechniken ausgerüstet. Eine schnelle und zuverlässige Sicherung gegen Wegrollen wird etwa durch unsere zentralfeststellbaren Systeme gewährleistet, die mehrere Rollen mit nur einer Bewegung blockieren bzw. lösen. Eine weitere Feststelltechnik ist das Totalfeststellen. Dabei werden Rad und Schwenkung an einer Lenkrolle blockiert. Der Richtungsfeststeller hingegen erleichtert die Fahrt auf geraden Strecken, da er nur die Drehbewegung der Lenkrolle blockiert. Die Lenkrolle wird so kurzfristig zur Bockrolle und erleichtert das Handling auf geraden Strecken, zum Beispiel beim Schieben von Krankenbetten.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie auf der Suche nach den für Sie idealen Lenkrollen sind. Gemeinsam mit unseren freundlichen Servicemitarbeitern finden Sie in unserem breiten Produktsortiment garantiert die passende Lösung für Ihre Anwendung.