Einkaufswagen: die idealen Rollen
Einkaufswagen werden durch teils sehr schmale Gänge geschoben. Ist ein Hindernis im Weg, müssen sie auf engstem Raum manövriert werden. Mit den falschen Rollen ist das kaum möglich, das Lenken wird zum aufwändigen Kraftakt. Hochwertige Lenkrollen ermöglichen hingegen problemloses Manövrieren in alle Richtungen. Wichtig ist außerdem, dass die Rollen robust sind und Stöße aushalten. Dafür ist ein stabiles Gehäuse notwendig.
Beachtet werden sollte darüber hinaus das Material der Lauffläche. Hinterlassen die Rollen Spuren, mindert das das Erscheinungsbild des Supermarkts. Deshalb ist eine Lauffläche aus Gummi empfehlenswert, da diese in den meisten Fällen selbst bei hohem Gewicht keine Spuren verursachen.
Mit TENTE Rollen läuft der Einkaufswagen rund – bei Groß und Klein
Einkaufswagen können mit TENTE 2875QMP oder TENTE 2370PJP Rollen ausgestattet werden. Beide Serien verfügen über ein sehr gutes Laufverhalten, eine stabile Gehäusekonstruktion und hochwertige Lagerung. TENTE Rollen der Serie 2875QMP sind zusätzlich mit einem integrierten Bremsfuß ausgestattet, der das Risiko verringert, dass der Wagen wegrutschen kann. TENTE 2370PJP haben eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, dem innovativen Supratech. Sie sind in verschiedenen Größen verfügbar: Die Rollen mit kleinem Raddurchmesser können auch für Kindereinkaufswagen eingesetzt werden.