Ladenbausysteme – guter Lauf und sicherer Stand
Ladenbausysteme werden meist auf engem Raum manövriert. Dafür werden Lenkrollen benötigt, die in alle Richtungen beweglich sind. Werden minderwertige Rollen eingesetzt, erhöht sich der Kraftaufwand, der aufgebracht werden muss, um das System zu schieben. Das wirkt sich wiederum negativ auf die Gesundheit der Mitarbeiter aus. Die Rollen sollen daher einen hohen Fahrkomfort und hohe Tragfähigkeit aufweisen. Wichtig ist, dass das Ladenbausystem nicht nur in leerem Zustand, sondern auch voll bepackt mobil bleibt. Bei der Ermittlung der notwendigen Tragfähigkeit muss das gesamte Gewicht dementsprechend berücksichtigt werden.
TENTE Linea combined Doppelrollen
Die Doppelrollen der Serie TENTE Linea combined verfügen über einen robusten Feststeller. Dabei sind der Rad- und Richtungsfeststeller strikt getrennt. Das stellt sicher, dass die Rolle vollständig festgestellt ist, aber ebenso reibungslos läuft, wenn der Feststeller gelöst ist. Die Rollen sind mit einem Radkörper aus Polyamid und einer Lauffläche aus Polyurethan ausgestattet. Verschiedene Varianten sind elektrisch leitfähig, rostfrei und waschbar.
Fragen zu den Rollen für Ladenbausysteme beantworten wir Ihnen gerne ausführlich – wenden Sie sich an unser erfahrenes Team. Zudem stehen wir Ihnen bei Bedarf für die Entwicklung innovativer und individueller Sonderlösungen zur Verfügung.