Lexikon: R
Räder und Rollen
Räder und Rollen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen. Die Funktionalität und Qualität einer Rolle bzw. eines Rads hängt dabei sowohl von der Gesamtkonzeption als auch von den einzelnen Details ab. Selbst kleine Unterschiede beeinflussen die Mobilitätslösungen in den diversen Einsatzgebieten. Um die Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer zu maximieren, ist die Auswahl des richtigen Rollensystems daher enorm wichtig. Deshalb bietet TENTE als erfahrener Hersteller von Rädern und Rollen individuelle Lösungen, die den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.
Räder und Rollen im Überblick
Das Rad setzt sich zusammen aus der Lauffläche, dem Radkörper sowie dem Radlager. Für alle Komponenten können mannigfaltige Materialien oder Bauarten gewählt werden. So unterscheidet man bei der Lauffläche zum Beispiel zwischen harten und weichen Materialien, die für verschiedenartige Böden geeignet sind. Der Radkörper kann etwa aus Stahlblech, Kunststoff oder aus Zinkdruck- bzw. Metallguss gefertigt sein und beim Radlager stehen drei Hauptgruppen zur Verfügung: Gleitlager, Kugellager und Rollenlager.
Die Rolle besteht neben dem Rad aus einem Rollengehäuse und einer Befestigung. Auch dabei gibt es diverse Varianten. Das Gehäuse gibt es als Lenk- und Bockrollengehäuse, in denen die Rollen entweder schwenkbar oder starr sind. Als Material wird oft Stahlblech oder Temperguss verwendet. Mittels Befestigung wird die Rolle schließlich mit dem Gerät, der Anwendung oder dem Wagen verbunden. Je nach Anwendung werden beispielsweise Rohr-, Platten- oder Rundzapfbefestigungen genutzt.
Individuelle Systemlösungen von TENTE
Der Überblick zeigt, wie vielfältig Räder und Rollen sind. Damit Sie für Ihre Anwendung das passende Mobilitätssystem finden, stehen wir Ihnen zur Seite – bei Bedarf auch mit der Entwicklung individueller Lösungen. Kontaktieren Sie uns, um sich von unseren Experten rund um Rolle und Rad beraten zu lassen!