Lexikon: W
Waschbare Rollen für den Einsatz unter strengen Hygienevorschriften
Vor allem in Krankenhäusern gibt es oft maschinelle Waschanlagen, die in ihrer Funktionsweise einer Autowaschanlage ähneln. Dort werden etwa Krankenhausbetten reingeschoben und gründlich desinfiziert und gereinigt. Damit die Krankenbettenrollen dem standhalten, werden sie aus hochwertig verchromten Stahlblechen sowie Komponenten aus rostfreiem Stahl gefertigt. Gerade die Lagerstellen sind bei der Reinigung gefährdet. Bei waschbaren Rollen sind diese deshalb abgedichtet, damit Wasser und Reinigungsmittel nicht an das Lager dringen können. Wenn waschbare Rollen eingesetzt werden, ist es wichtig, dass die Befestigung ebenfalls abgedichtet ist. Darauf muss beim Kauf des Geräts geachtet werden, verantwortlich ist dafür der jeweilige Hersteller.
TENTE Rollen: waschbar und rostfrei
Ausgewählte TENTE Rollen sind waschbar, rostfrei und elektrisch leitfähig. Die Rollen mit einem Radkörper aus Polyamid und einer Lauffläche aus Polyurethan verfügen über ein abgedichtetes Präzisionskugellager. Ein Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl sorgt zusätzlich für verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Diese Rollen sind beispielsweise in der Bettenrollen-Serie TENTE Integral verfügbar, die seit 1950 stetig weiterentwickelt wird und schon mit Auszeichnungen für das Design versehen wurde.
Haben Sie Fragen zu unseren Rollen und Rädern oder dazu, was eine waschbare Rolle ausmacht? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir beraten Sie ausführlich. Wir stehen Ihnen auch gerne mit großer Expertise und Know-how zur Seite, wenn Sie eine individuelle Systemlösung benötigen.