Ausgezeichnete TENTE Rollen: Levina und Integral
Klare Linien und zurückhaltende Formensprache überzeugen beim universal design award
Zwei TENTE Produkte – die Kunststoffrolle Levina und die Rolle Integral smart – wurden bereits mit dem universal design award ausgezeichnet. Levina überzeugte die Jury durch ihre Multifunktionalität. Sie besticht durch eine perfekte Balance von vollendetem Design und neuester Technik. In ihr wurde das bestehende TENTE Design weiterentwickelt, selbstverständlich ohne auf die Kernqualitäten – eine klare und reduzierte Formensprache – zu verzichten. Die Rolle ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und somit weitgehend resistent gegen alle Wasch- und Desinfektionsmittel. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Ihr solides Gehäuse ermöglicht eine lange Nutzungsdauer und trug ebenso zur Verleihung des universal design awards bei.
Integral smart ist eine Weiterentwicklung der 1998 entwickelten Krankenbettenrolle Integral. Sie punktete bei der Vergabe des universal design awards durch ein schlicht-elegantes Design und eine zurückhaltende Formensprache, wodurch sie hervorragend in das Gesamterscheinungsbild der unterschiedlichen Krankenbetten passt. Auch die Rollentechnik entspricht den hohen Anforderungen im medizinischen Bereich, in dem bei steigenden Belastungen immer mehr Wert auf Sicherheit und Umweltfragen gelegt wird.