Lexikon: D
Doppelrolle
Die Doppelrolle: robust und bodenschonend
TENTE Doppelrollen erfüllen nicht nur hohe Ansprüche in Bezug auf Funktionalität und Qualität, sondern auch im Design, unter anderem mit verschiedenen Farben und – als Sonderlösung – mit einem aufgedruckten Logo. Viele unserer Produkte wurden bereits mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet.
Die Doppelrolle ist dank der Differenzialwirkung sehr wendig. Das bedeutet: Weil sich die beiden Räder auch in entgegengesetzter Richtung drehen können, lässt sich die Doppelrolle leichter bewegen und hat damit einen Vorteil gegenüber der einfachen Möbelrolle. Sie ist dadurch ideal geeignet für Anwendungen, bei denen viel rangiert werden muss. TENTE bietet Rollen bis zu einer Tragfähigkeit von 12 Tonnen (Schwerlastrollen).
Je nach Bedarf sind unterschiedliche Doppelrollen erhältlich, etwa solche mit verschiedenen Lagerungen – unter anderem mit einem Schwenklager oder einem Präzisionskugellager – sowie Varianten mit individuell anpassbarem Feststeller. Letztere sind vor allem für sensible Einsatzgebiete geeignet, die Leichtgängigkeit und höchste Laufruhe verlangen. Dazu zählen beispielsweise Laborgeräte oder Krankenbetten.
Wenn Sie Fragen zu einer Doppelrolle oder unseren anderen Rollen oder Rädern haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir stehen Ihnen helfend zur Seite.