Lexikon: W
Was sind die Vorteile der Triangelrollen?
Dank ihrer sehr hohen Tragfähigkeit sind die Triangelrollen für schwere Anwendungen geeignet. Darüber hinaus ist es durch den Aufbau und die Anordnung der Rollen möglich, die Lasten selbst auf engstem Raum problemlos zu manövrieren. Das ist zum Beispiel im Theater von Vorteil, wenn regelmäßig schweres Bühnenequipment transportiert werden muss.
Dank ihrer Robustheit und Langlebigkeit halten die Rollen auch dauerhaften Belastungen stand. Zudem können sie flexibel auf verschiedensten Bodenbelägen verwendet werden und erfüllen dabei alle Anforderungen an die Mobilität. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Theaterbranche: Sie können geräuschlos verschoben werden, sodass sie auch während einer Vorstellung ihre Rolle perfekt ausfüllen.
Aufbau und Varianten der Rollen
Die TENTE Triangelrollen der Serie 3470 verfügen über ein Gehäuse aus Stahlblech und ein Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Als Befestigung wird eine Anschraubplatte verwendet. Die Tragfähigkeit unterscheidet sich je nach Ausführung. Auf Anfrage können unterschiedliche Radvarianten und -größen verwendet werden. So sind etwa Radgrößen von 100 mm bis 250 mm möglich, die maximale Tragfähigkeit liegt zwischen 160 kg und 1.000 kg. Ein hochwertiges Präzisionskugellager unterstützt bei allen Radvarianten den Fahrkomfort und die Manövrierbarkeit. Für den Radkörper können beispielsweise Polyamid oder Aluminium verwendet werden, für die Lauffläche Polyurethan oder Elastikreifen. Bei Bedarf sind zusätzlich Sonderlösungen möglich, die allen individuellen Anforderungen gerecht werden.