Lexikon: W
Was sind Thermoplastische Elastomere?
TENTEprene ist sehr bodenschonend und bietet hohen Laufkomfort. Die Lauffläche ist sehr geräuscharm und hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Zudem ist sie leicht zu reinigen und kann somit in Bereichen eingesetzt werden, in denen die Hygiene strengen Vorschriften unterliegt. Die Rollen mit Lauffläche aus TENTEprene zeichnen sich durch einen hohen Roll- sowie Schwenkwiderstand und damit durch einen sehr leichten Lauf aus. Vor allem in Kombination mit einem hochwertigen Präzisionskugellager eignet sich der thermoplastische Gummi für hohe Belastungen. Selbst bei großem Gewicht rollen die Räder leicht und lassen sich sehr gut manövrieren.
Anwendungsgebiete von TENTEprene
Aufgrund ihrer Eigenschaften kann eine Rolle mit Lauffläche aus dem thermoplastischen Elastomer TENTEprene in vielen Bereichen eingesetzt werden. Da sie waschbar sind, können sie zum Beispiel überall da verwendet werden, wo der Hygiene eine große Bedeutung zukommt, etwa im Krankenhaus oder in der Lebensmittelindustrie. Zudem macht ihre hohe Tragfähigkeit sie zur idealen Wahl, wenn schwere Lasten transportiert werden müssen. Gleichzeitig ist die Lauffläche gut zu manövrieren und bietet sich daher dort an, wo die Anwendungen regelmäßig unter Kraftaufwand geschoben werden müssen. Nicht nur die Böden werden durch TENTEprene geschont, sondern auch die Gesundheit der Mitarbeiter.