Lexikon: W
Welche Eigenschaften haben Räder aus Vollgummi?
Räder aus Vollgummi werden in vielen industriellen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel an Transportgeräten in der Fördertechnik und an Müllbehältern. Sie können in unterschiedlichen Shore-Härten geliefert werden und sind nahezu überall einsetzbar. Darüber hinaus sind sie stoßfest, bodenschonend und dämpfen Vibrationen. Die Räder verfügen über eine gute Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven Medien. Eine Ausnahme bilden hierbei lediglich Öle. Die Temperaturen, bei denen die Räder problemlos eingesetzt werden können, reichen von -30 °C bis +80 °C. Für höhere Temperaturen können spezielle Gummimischungen genutzt werden.
Verschiedene Arten von Vollgummirädern
Neben der einfachen Ausführung der Vollgummiräder können weitere Varianten hergestellt werden. Dazu zählen solche mit zwei Komponenten, die eine höhere Tragfähigkeit sowie einen geringeren Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand aufweisen. Eine weitere Möglichkeit sind Räder mit Elastik-Vollgummibandage. Diese bieten einen deutlich besseren Fahrkomfort sowie noch höhere Tragfähigkeit als die Zweikomponenten-Variante. Zudem können sie über kurze Zeit bei höheren Temperaturen verwendet werden. Die Vollgummiräder sind üblicherweise schwarz, es gibt aber darüber hinaus spurlose Ausführungen. Ebenfalls möglich sind elektrisch leitfähige Räder aus Vollgummi.
Für spezielle Anforderungen bieten wir immer auch individuelle Sonderlösungen an. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt zu uns auf und erarbeiten Sie mit uns zusammen die passenden Vollgummiräder für Ihren Bedarf!