Lexikon: W
Welche Vorteile bietet eine Lauffläche aus Gummi?
Es beeinflusst die Laufruhe, den Widerstand – Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand – sowie den Fahrkomfort der Rolle oder des Rads. Laufflächen aus Gummi stellen eine große Gruppe der möglichen Laufbeläge dar: Varianten sind unter anderem Vollgummi, thermoplastischer Gummi, ein spezieller Hart-Weichgummi oder Luftreifen.
Als Faustregel gilt: Die Lauffläche sollte weicher sein als der Boden, auf dem die Rollen genutzt werden. Sonst kann es vorkommen, dass sich die Räder in den Untergrund eindrücken und ihn so beschädigen. Eine Ausnahme ist die Nutzung von Rädern auf weichen Böden wie Teppichen: Hier kann auch ein Rad mit harter Lauffläche eingesetzt werden.
Vorteile einer Lauffläche aus Gummi
Gummilaufflächen haben gemein, dass sie in der Regel äußerst bodenschonend sind, ebenso wie vibrationsdämpfend. Sie bieten geringen Schwenk- und Rollwiderstand, sodass der Fahrkomfort hoch ist. Ein weiterer Vorteil ist die Beständigkeit des Materials gegenüber vielen aggressiven Medien. Vollgummi beispielsweise kann nahezu universell eingesetzt werden. Selbst bei extremen Temperaturen über 200 °C können hitzebeständige Vollgummireifen genutzt werden. Thermoplastischer Gummi ist spurlos und geräuscharm. Dieses Material kann allerdings nicht im Hochtemperaturbereich eingesetzt werden.
Ebenfalls aus Gummi sind Luftreifen. Auch bei schlechten Bodenverhältnissen bieten sie geringen Rollwiderstand. Bei Luftreifen ist es wichtig, den vorgegebenen Reifendruck stets beizubehalten. Die regelmäßige Prüfung des Drucks stellt sicher, dass die Funktionalität der Reifen langfristig gegeben ist.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des besten Materials für die Laufflächen Ihrer Rollen und Räder. Ob Gummi, Polyurethan oder ein anderer Werkstoff – wir finden die Lösung, mit der Ihre Anwendung rund läuft!