Lexikon: W
Welche Vor- und Nachteile haben Kunststoffrollen?
Zu den Vorteilen von Kunststoffrollen zählt der Hygieneaspekt. TENTE Rollen mit ausgesuchten Kunststoffen, verchromten Stahlteilen und Komponenten aus rostfreiem Edelstahl sind waschbar und beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln. So können sie regelmäßig problemlos gereinigt werden und erfüllen dadurch langfristig die hohen Hygienevorschriften, die zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder in der Medizin- und Pharmatechnik gestellt werden.
Ein Nachteil von Kunststoff ist hingegen, dass er ein nicht leitender Werkstoff ist. Laden sich die Rollen durch Reibung auf, kann die so entstandene Spannung nicht abfließen und der nächste geerdete Kontakt führt zu einer elektrostatischen Entladung, die gefährliche Folgen haben kann. Um das zu vermeiden, können TENTE Kunststoffrollen mit Zusatzstoffen versehen werden, damit sie elektrisch leitfähig sind
Verschiedene Kunststoffe für die Lauffläche: PA, PP, PUR
Zu den Kunststoffen gehören unter anderem die Thermoplaste Polyamid (PA), Polypropylen (PP) und Polyurethan (PUR). PA ist sehr abriebfest und hygienisch, außerdem geruchlos und geschmacksfrei. PP ist korrosionsbeständig und spurlos sowie physiologisch absolut unbedenklich. PUR ist bodenschonend und vibrationsdämpfend und weist einen geringen Rollwiderstand auf. Alle sind beständig gegenüber vielen aggressiven Medien und können somit in vielfältigen Bereichen zum Einsatz kommen.