Lexikon: R
Rollen für Werkzeugwagen finden
Rollen für Werkzeugwagen müssen leichtläufig sein und auch auf unebenen Böden gut laufen und wendig sein. Darüber hinaus müssen sie hohe Lasten tragen. Nicht nur das Gewicht des Wagens ist relevant, zusätzlich muss natürlich das Werkzeug beachtet werden. Die Rollen müssen so gewählt werden, dass sie der maximalen Belastung standhalten und gleichzeitig leicht zu steuern bleiben. Damit der Wagen wendig ist, sollten Lenkrollen eingesetzt werden. Diese bleiben selbst bei häufigen Richtungswechseln gut manövrierbar.
TENTE Supratech und TENTE 3470
TENTE Supratech mit PJP Rad verfügen über ein hochwertiges Gehäuse aus Stahlblech, ein Präzisionskugellager sowie Laufflächen aus Supratech. Dabei handelt es sich um ein thermoplastisches Gummi, das den Boden schont und keine Spuren hinterlässt. Der Anfahrtswiderstand verringert sich durch die Lauffläche, sodass der Lauf ruhig und leicht ist.
Für Werkzeugwagen, die beispielsweise in Feuerwachen eingesetzt werden, haben wir die TENTE 3470 entwickelt. Die Tragfähigkeit der modernen und innovativen Rollen beträgt bis zu 160 Kilogramm pro Rolle. Selbst bei hohem Gewicht bleibt der Wagen dadurch immer einsatzbereit. Die TENTE 3470 ist neben der Standardausführung ebenfalls als Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller verfügbar. Der Feststeller sorgt für extra Sicherheit, wenn schwere und unhandliche Geräte transportiert werden.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie sich rund um die Rollen für Werkzeugwagen beraten lassen möchten. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung – auch für individuelle Sonderlösungen.