Temperaturverhältnisse
Welche Temperatur für den Laufbelag relevant ist, ergibt sich aus verschiedenen Faktoren. Die Umgebungstemperatur ist ein wichtiger Faktor, ein weiterer ist die Wärme, die durch das Walken verursacht wird. Das Walken bzw. die Walkarbeit wird von der Länge und Beschaffenheit der zurückzulegenden Strecke, dem Material, der Form und der Belastung des Laufbelages beeinflusst.
Bei Kunststoffen nimmt bei großer Kälte- oder Hitzeeinwirkung zum Beispiel die Tragfähigkeit ab. Bei Elastomeren steigen bei niedrigen Temperaturen die Steifigkeit und die Härte, sodass die Elastizität eingeschränkt wird. Für welchen Temperaturbereich die TENTE Rollen und Räder ausgelegt sind, ist auf den jeweiligen Produktseiten angegeben.
Für extreme Temperaturbereiche: kälte- und hitzebeständige Rollen
Manche Transportgeräte müssen in extremer Kälte oder Hitze einwandfrei funktionieren. Dazu gehören unter anderem Stikkenwagen, die in Bäckereien eingesetzt und in die heißen Öfen geschoben werden, oder Transportgestelle, die in Kühlräumen eisigen Temperaturen ausgesetzt sind.
Kälte- und hitzebeständige Rollen von TENTE halten extremen Temperaturen zwischen etwa -40 °C und +280 °C stand. Verwendet werden dazu zum Beispiel ein spezieller hitzebeständiger Kunststoff oder Silikongummi. Die Rollen und Räder sind zudem abwaschbar, sodass sie auch in Bereichen mit besonders strengen Hygienevorschriften, wie dem Lebensmittelbereich oder Krankenhäusern, problemlos eingesetzt werden können.
Gerne beraten wir Sie zu den Rollen und Rädern, die für die jeweiligen Temperaturverhältnisse am besten geeignet sind. Kontaktieren Sie uns!