Lexikon: W
Was regeln die RoHS-Richtlinien?
Die RoHS-Richtlinien 2011-65-EU wurden 2011 von der Europäischen Union verabschiedet und traten 2013 in Kraft. Sie regeln die Verwendung von Gefahrstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten. RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances, also die Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe. Die RoHS-Richtlinien verfolgen das Ziel, schädliche Substanzen aus der Elektrotechnik zu verbannen. Diese Substanzen können einerseits toxisch wirken und werden andererseits nur schlecht oder gar nicht von der Umwelt abgebaut.
Betroffen von den Richtlinien sind die chemischen Substanzen Blei, Quecksilber, Chrom (VI), Kadmium, polybromierte Biphenyle (PBB) sowie Diphenylether (PBDE). 2015 wurden darüber hinaus die Stoffe Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP) hinzugefügt. Die meisten Stoffe dürfen höchstens in einer Konzentration von 0,1 % vorkommen, bei Kadmium gilt sogar eine Begrenzung von 0,01 %.
Umsetzung der RoHS-Richtlinien
Die Richtlinien werden in Deutschland in der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung umgesetzt. Im Gegensatz zur vorher geltenden Richtlinie 2002-95-EG, die im Elektro- und Elektronikgerätegesetz aufgenommen war, haben Handelspartner nun mehr Verpflichtungen, um die Sicherstellung schadstofffreier Produkte zu gewährleisten.
Um nachzuweisen, dass Produkte RoHS-konform sind, gibt es zwei Wege, geregelt in den Normen DIN EN 62321 und DIN EN 50581. Gemäß DIN EN 62321 wird eine chemische Analyse durchgeführt, durch die bestimmt wird, in welcher Konzentration die entsprechenden Stoffe vorkommen. DIN EN 50581 bezeichnet eine technische Dokumentation. Hierbei kann es ausreichend sein, dass beispielsweise Zulieferererklärungen vorliegen. In manchen Fällen ist es aber auch erforderlich, dass analytische Testergebnisse für alle Materialien und Bauteile vorhanden sind.
Zum Schutz der Umwelt beachtet TENTE bei allen Rollen, Rädern und weiteren Produkten die RoHS-Richtlinien und verzichtet auf die Verwendung der entsprechenden Stoffe.