Lexikon: W
Was bedeutet Widerstand von Rädern & Rollen?
Wenn man ein Gerät in Bewegung setzen möchte, muss man zunächst den Anfahrwiderstand überwinden. Die Manövrierbarkeit des Gerätes wird dann vom Roll- und Schwenkwiderstand beeinflusst. Abhängig ist der Widerstand von verschiedenen Faktoren, unter anderem von:
+Belastung
+Raddurchmesser
+Radmaterial
+Lagerart
+Bodenbeschaffenheit
Die Art, Anzahl und Anordnung der Rollen haben Einfluss auf die Manövrierbarkeit. Ein Gerät, das ausschließlich geradeaus bewegt werden muss, kann zum Beispiel nur mit Bockrollen ausgestattet werden. Muss gelenkt werden, ist eine Kombination aus Bock- und Lenkrollen oder Lenkrollen mit Richtungsfeststellern ideal.
Elektrischer Widerstand
Der elektrische Widerstand beschreibt, welche elektrische Spannung benötigt wird, um durch einen Leiter eine elektrische Stromstärke fließen zu lassen. Antistatische und elektrisch leitfähige Rollen und Räder von TENTE schützen vor elektrostatischer Entladung. Elektrisch leitfähige Rollen und Räder sind solche, deren Ohmscher Widerstand unter 104 Ω liegt. Der Ohmsche Widerstand von antistatischen Rollen und Rädern liegt unter 107 Ω.
Wichtig sind elektrisch leitfähige Rollen und Räder beispielsweise im medizinischen Bereich, da elektrostatische Entladungen weitreichende Folgen nach sich ziehen können. Auch im industriellen Bereich werden sie oft eingesetzt. Die sorgfältige Qualitätskontrolle von TENTE stellt sicher, dass die Räder und Rollen höchsten Ansprüchen gerecht werden.