Lexikon: W
Was ist ein Hubwagen?
Die innovativen TENTE Rollen und Räder für Hubwagen überzeugen durch hohe Qualität, sie sind überaus leistungsstark und langlebig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt bis zu 1.000 kg pro Rad. Wichtig ist, dass die Tragfähigkeit auch bei einer niedrigen Bauhöhe gegeben ist. Die Räder sind bodenschonend und verschleiß- sowie korrosionsbeständig.
Dank der professionellen Lagerhaltung und Logistik von TENTE sind die Rollen und Räder für Hubwagen zügig lieferbar. Haben Sie Fragen dazu, welche Rollen bzw. Räder für Ihren Hubwagen am besten geeignet sind? Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung!
Hubwagen im Einsatz
In Produktionshallen, im Lager eines Supermarkts oder am Hafen – elektrische Hubwagen und Handhubwagen kommen in vielen unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz. Mit ihnen können Güter beispielsweise auf Paletten über ebene Strecken befördert werden. Damit ein Hubwagen gut läuft und einfach zu lenken ist, sind Räder notwendig, die alle Anforderungen erfüllen und den Belastungen dauerhaft standhalten. Üblicherweise werden unter den Zinken starre Lastrollen montiert, zwei lenkbare Rollen auf der anderen Seite sorgen für einfache Manövrierbarkeit.