Lexikon: R
Rollen für den Bürostuhl
Der Bereich Ergonomie im Büro spielt eine immer wichtigere Rolle in der Gesellschaft. Das betrifft auch den Bürostuhl. Bei ergonomischen Bürostühlen sind unter anderem die Verstellbarkeit der Sitzhöhe, Armlehne und Sitzfläche essenziell. Darüber hinaus müssen die richtigen Bürostuhlrollen angebracht werden, denn falsche Rollen haben einen negativen Effekt auf die Gesundheit, auf den Boden und auf den Stuhl selbst.
Ein ergonomischer Bürostuhl ist ausschließlich mit Lenkrollen ausgestattet, um eine perfekte Mobilität zu ermöglichen. Die Lenkrollen gleiten problemlos und ohne große Anstrengung der darauf sitzenden Person über den Boden. Die Rollen sind standardmäßig 50 mm oder 65 mm groß und mit einer Bundstiftbefestigung ausgestattet. Die Stiftgröße beträgt 11 x 20 mm.
Bürostuhlrollen für verschiedene Untergründe
Die richtigen Rollen für einen ergonomischen Bürostuhl sind abhängig von dem Untergrund, auf dem sie eingesetzt werden. Wie bei allen Rollen gilt auch hier der Grundsatz: Auf weicheren Böden sollten härtere Rollen genutzt werden, auf härteren Böden weiche Rollen. Dementsprechend verfügen Weichbodenrollen über eine härtere Lauffläche, die unter anderem auf Teppich ideal geeignet ist. Werden auf Teppichböden zu weiche Rollen eingesetzt, kann es vorkommen, dass die Rollen Fusseln ansetzen, wodurch sie auf Dauer schwer zu bewegen sind. Insbesondere auf Teppich, wo der Rollwiderstand besonders hoch ist, ist es wichtig, das zu vermeiden. Werden Weichbodenrollen jedoch auf härteren Böden eingesetzt, können sie zu Kratzern führen.
Deshalb werden auf harten Böden entsprechende Hartbodenrollen mit weicherer Lauffläche eingesetzt. Diese verringern die Bodenabnutzung und senken gleichzeitig das Fahrgeräusch auf dem Untergrund. Zu diesem Zweck haben wir eine besonders bodenschonende Lösung entwickelt: TENTEprene, ein thermoplastischer Gummi, der leicht läuft und keine Spuren hinterlässt. Unterscheiden kann man zwischen den Hartboden- und Weichbodenrollen übrigens ganz einfach: Hartbodenrollen sind üblicherweise zweifarbig, Weichbodenrollen einfarbig.
Haben Sie Fragen zu unseren Rollen für einen ergonomischen Bürostuhl? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter – bei Bedarf auch mit individuellen Sonderlösungen.