interzum Award
+++Hohe Produktqualität auf weltgrößter Möbelzulieferermesse prämiert: Alle zwei Jahre findet in Köln die interzum statt, die weltgrößte Messe der Möbelzuliefererindustrie und des Innenbaus. Aussteller aus mehr als 60 Nationen haben hier die Möglichkeit, das Fachpublikum von der herausragenden Qualität ihrer innovativen Produkte zu überzeugen. Im Rahmen der Messe wird auch der interzum award verliehen, der eine gelungene Kombination von Funktionalität und Ästhetik auszeichnet.
Die Koelnmesse richtet den Award in Zusammenarbeit mit Red Dot aus. In den Kategorien Materialien und Oberflächen, Glas und Licht, Beschläge sowie Polstermöbelfertigung und Bedding entscheidet eine internationale Jury aus fünf unabhängigen Experten aus Design und Architektur die Preisträger. Im Mittelpunkt des Designpreises stehen die innovative Gestaltung und intelligente Details. Die Kriterien, nach denen die Jury den interzum award verleiht, umfassen den Innovationsgrad, die Funktionalität und Materialqualität, ebenso wie die Formgebung und Nachhaltigkeit. Mit dem Preis werden Produkte prämiert, die sich deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Er unterstreicht die Bedeutung des Designs für die Möbelbranche.
Innovativ und anerkannt: Mobilitätslösungen von TENTE
TENTE Rollen wurden für ihre hohe Produktqualität schon mehrfach mit dem interzum award ausgezeichnet. Die Krankenbettenrolle Linea überzeugte die Jury dadurch, dass sie eine minimale Gesamtbauhöhe mit der Sicherheit und den Laufeigenschaften einer großen Rolle vereint. Die klaren Formen, harmonischen Linien und glatten Oberflächen sowie die Beachtung des Hygieneaspekts bei der Materialwahl vermitteln den Patienten ein Gefühl von Sicherheit.
Linea light 75 Deadman Brake ist grundsätzlich blockiert und kann erst bewegt werden, wenn die Bremse aktiv gelöst wird. Damit eröffnet sie Designern völlig neue Möglichkeiten bei der Entwicklung mobiler Möbel: Dafür wurde sie ebenfalls mit dem interzum award ausgezeichnet. Hoch hinaus ging es auch für die Serie Aviana. Die Doppelrolle für den Einsatz in Flugzeugen wurde für ihre hohe Designqualität prämiert. Sie ist leise und leichtgängig und hat dank des zentralen Feststellsystems einen sicheren Stand.