Flugzeugtrolleys – mit den perfekten Rollen abheben
In Flugzeugen müssen Trolleys auf engstem Raum bewegt und teilweise gewendet werden. Besonders geeignet sind daher Lenkrollen, da sie dem Flugzeugtrolley seine gute Manövrierbarkeit geben. Die Sicherheit spielt eine sehr wichtige Rolle, deshalb ist ein Feststellsystem notwendig. Damit wird der Trolley mit einer einfachen Bewegung sofort blockiert.
Weitere Eigenschaften, die bedacht werden sollten, sind das Gewicht der Rollen und das Fahrgeräusch. Je mehr Gewicht das Flugzeug zu transportieren hat, desto mehr CO2 wird ausgestoßen. Leichtere Rollen führen zu einer Gewichtsreduzierung und somit weniger CO2-Emissionen. Und natürlich ist es auch für das Flugpersonal angenehmer und schonender, wenn weniger Gewicht manövriert werden muss. Ein Qualitätsmerkmal beim Fliegen ist neben der Sicherheit und dem Service der Komfort. Auf leisen Rollen kann der Trolley durch das Flugzeug geschoben werden, ohne dabei die Passagiere zu stören.
TENTE Aviana Rollen für Flugzeugtrolleys
TENTE Rollen der Serie Aviana überzeugen mit hochwertigen und leichten Materialien sowie einem zentralen Feststeller. Die Rollen bieten einen sehr leichten und ruhigen Lauf. Selbst bei Turbulenzen lassen sich die feststellbaren Lenkrollen zuverlässig an Ort und Stelle sichern. Über die Funktionalität hinaus bestechen die TENTE Aviana Rollen durch ihre Optik. Sie wurden schon mit Design-Preisen wie dem Design Award des German Designer Clubs sowie dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Verfügbar sind sie auf Wunsch in individuellen Farben.