Lexikon: W
Welche Anforderungen müssen Industrierollen meistern?
Ob an Flughäfen, in der Produktion oder in der Armee – Industrierollen werden in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Die Transportgeräte-, Apparate- oder auch Schwerlastrollen finden zum Beispiel an Hubwagen, Entsorgungscontainern, mobilen Kränen und Treppen sowie Arbeitsbühnen und vielen weiteren Anwendungen ihren Einsatz. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Rolle sich für Ihr spezifisches Einsatzgebiet eignet, nehmen Sie Kontakt zu uns auf: Wir finden die ideale Lösung für Sie!
Eigenschaften der Industrierollen
TENTE Industrierollen verfügen über eine sehr hohe Tragfähigkeit von bis zu mehreren Tausend Kilogramm pro Rolle. Alle Komponenten – von der Lauffläche bis zum Gehäuse – werden aus robusten Materialien hergestellt, die sowohl ein gutes Laufverhalten als auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit sicherstellen. Je nach Einsatzgebiet sind unterschiedliche Ausführungen von Vorteil. So sind etwa unterschiedliche Laufflächenbeläge, Lagerarten und Feststellmechanismen möglich. Bei jeder Rolle werden Simulationen und Langzeittests durchgeführt, um die dauerhafte Funktion sicherzustellen.