Befestigung im Rohr von Rollen und Rädern
Einfache und schnelle Montage der Befestigung im Rohr
Eine Rolle bzw. ein Rad kann mittels einer Befestigung im Rohr an einem Gerät, Apparat oder einer Maschine angebracht werden. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Eine davon ist die Befestigung durch Stahleinsteckzapfen mit Dübeln, die beispielsweise für Ständerregale, Fernsehtische und vieles mehr verwendet wird. Weitere Möglichkeiten sind Befestigungen durch glatte Stahleinsteckzapfen und Gerüstbefestigungen mit Zapfeneinsatz oder feststehendem Zapfen.
Wichtig ist bei jeder Befestigung, dass sie in Bezug auf Tragfähigkeit und Abmessungen allen Anforderungen entspricht. Die Abmessungen sind abhängig vom Geräteaufbau sowie dem Raddurchmesser und bei der Tragfähigkeit muss die Abmessung mindestens der erwarteten Belastung entsprechen. Darüber hinaus ist das Design ebenfalls von Bedeutung. Die Rollen inklusive Befestigung sollen eine attraktive Ergänzung des Geräts sein.
Diese Befestigungsarten sind oft sehr leicht und zügig zu montieren. Sie können zum Beispiel mit einer Schraube oder einem Gewindestift im Rohr befestigt werden. Besonders einfach ist die Anbringung eines Einsteckstifts. Dieser muss lediglich in das entsprechende Aufnahmerohr bzw. in eine Bohrung gesteckt werden. Diese Arten von Befestigung kommen vornehmlich bei Apparate- und Transportgeräterollen zum Einsatz. Bei allen Varianten muss darauf geachtet werden, dass die Rolle und das Verbindungsteil exakt aufeinanderliegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils angegebenen maximalen Tragfähigkeiten erreicht werden.
Neben der Befestigung im Rohr gibt es weitere Möglichkeiten, Rollen bzw. Räder an einem Gerät anzubringen. Dazu zählen unter anderem Befestigungen mittels Platte und, als Sonderform der Befestigung im Rohr, runde oder 4-kantige Expanderbefestigungen. Benötigen Sie Hilfe, um die passende Befestigungsart für Ihre Rollen und Räder auszusuchen? Wenden Sie sich an uns – wir stehen Ihnen für eine ausführliche Beratung rund um Rad und Rolle gerne zur Verfügung