Möbelrollen: Was muss beachtet werden?
Für Möbel werden üblicherweise Lenkrollen mit Bremse bzw. Feststeller verwendet. Diese haben den Vorteil, dass sie sowohl gut zu manövrieren als auch zu sichern sind. Auf harten Böden – zum Beispiel Parkett oder Fliesen – sollten Rollen mit weicher Lauffläche eingesetzt werden. Diese schonen den Boden. Bei weicheren Böden wie Teppich kann man hingegen auf härtere Laufflächen zurückgreifen.
Neben der Funktionalität kommt bei Möbelrollen der Optik ebenfalls eine große Bedeutung zu. Die Rollen sollen zu den Möbeln und dem Stil der Einrichtung passen. Daher gibt es in diesem Segment eine große Auswahl von klassischen, modernen und eleganten sowie verspielten Designs.
TENTE Möbelrollen vereinen Funktion und Design
TENTE Möbelrollen erfüllen sämtliche Anforderungen, die an sie gestellt werden. Die Lenkrollen sind mit lastabhängiger Bremse, Totmannfeststeller oder Radfeststeller ausgestattet. Das ermöglicht ein sicheres Manövrieren und einen festen Stand. Um selbst höheren Lasten dauerhaft standzuhalten, sind die Rollen in verschiedenen Größen und mit Tragfähigkeiten bis zu 100 kg pro Rolle erhältlich. Darüber hinaus führen wir viele Designs – unter anderem für Kinder. Einige der TENTE Rollen wurden mit Designpreisen wie dem Red Dot Design Award oder dem universal design award ausgezeichnet.
Wenden Sie sich bei Fragen zu den TENTE Möbelrollen an unser erfahrenes Serviceteam – wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie haben besondere Anforderungen an die Rollen? Kontaktieren Sie uns auch dann. In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir innovative und individuelle Mobilitätslösungen!